arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SKP HSK 80 Similar a la imagen

SKP HSK 80

Medidor de fuerza de sujeción

ID 205965

SKP HSK 80, Medidor de fuerza de sujeción
  • Para la interfaz: HSK 80
  • Diámetro: 80 mm
Pour interface HSK 80
D1 [mm] 80.0
D2 [mm] 54.5
L1 [mm] 135.0
L2 [mm] 263.0
Poids [kg] 3.48