TENDO SPW Ø18
Spannkraftprüfwelle
Ident.-Nr. 200026
TENDO SPW Ø18, Spannkraftprüfwelle
- Durchmesser: 18 mm
- Länge L1: 70 mm
Technische Details
| D1 | 18 mm |
|---|---|
| L1 [mm] | 70.0 |
| Peso [kg] | 0.148 |
Está disponible, previa petición, el eje de comprobación de la fuerza de sujeción para TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F 63, TENDO P HSK-F 63 y TENDO WZS