GZB-S Ø8 Ø1.5 PK
Casquillos intermedios con refrigeración periférica
ID 206242
GZB-S Ø8 Ø1.5 PK, Casquillos intermedios con refrigeración periférica
- Refrigeración periférica
- Diámetro de sujeción: 1.5 mm
- Diámetro exterior: 8 mm
- Longitud: 37 mm
Información técnica
| Técnica | Casquillos intermedios con refrigeración periférica |
|---|---|
| Serie | GZB-S PK |
| Interfaz del portaherramientas | GZB-S Ø 8 PK |
| Diámetro de sujeción D1 | 1.5 mm |
| Diámetro exterior D2 | 8 mm |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 37 mm / 1.5" |
| Longitud de proyección L1 [mm] | 37.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
| Longitud estándar | sí |
Modelo
Refrigeración periférica
Concentricidad
≤ 0.003 mm
Refrigeración
Con refrigeración periférica
No resistente a la refrigeración
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta