TENDO EC CAT 50 Ø32x6"
Portaherramientas hidráulico
ID 1000070
Ce produit sera arrêté et ne sera disponible que pour une période limitée.
TENDO EC CAT 50 Ø32x6", Portaherramientas
- Portaherramientas hidráulico
- Serie: TENDO E compact
- Interfaz del portaherramientas: CAT 50
- Diámetro de sujeción: 32 mm
- Longitud de proyección: 152.4 mm
- Concentricidad: ≤ 0,005 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 900 Nm
Détails techniques
| テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TENDO E compact |
| ツールバーインターフェース | CAT 50 |
| ツールホルダーの標準 | ASME B5.50 |
| クランプ径 D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 69.5 |
| D6 [mm] | 58.5 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 152,4 mm / 6.0" |
| L2 [mm] | 61.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 133.35 |
| G | M8x1 |
| 最小トルク [Nm] | 900.0 |
| 重量 [kg] | 6.0 |
| 冷却剤対応 | あり |
バージョン
TENDO E compact (E compact = 優れたコストパフォーマンス比)
振れ精度
≤ 0.005 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ASME B5.50 に準拠したクーラント供給
金型 AF 取付け用穴は、輸送の安全策として止めネジでシールドされています。
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
納品内容
作動キーは含まれません
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。