TENDO P CAT 40 Ø32x4"
油圧拡張ツールホルダー
ID 1447913
TENDO P CAT 40 Ø32x4", ツールホルダー
- 油圧拡張ツールホルダー
- シリーズ: TENDO Platinum
- ツールバーインターフェース: CAT 40
- クランプ径: 32 mm
- 突出長さ: 101.6 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 650 Nm
Información técnica
| テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TENDO Platinum |
| ツールバーインターフェース | CAT 40 |
| ツールホルダーの標準 | ASME B5.50 |
| クランプ径 D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 62.0 |
| D6 [mm] | 55.4 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 101,6 mm / 4.0" |
| L2 [mm] | 61.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L5 [mm] | 82.55 |
| G | M10x1 |
| 最小トルク [Nm] | 650.0 |
| 重量 [kg] | 2.1 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
標準で利用可能なデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ASME B5.50 に準拠したクーラント供給
金型 AF 取付け用穴は、輸送の安全策として止めネジでシールドされています。
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
納品内容
作動キーは含まれません
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。
Cool Flow 付きの TENDO Platinum はご要望に応じてご利用いただけます