TENDO P SK 30 Ø10x55
Portaherramientas hidráulico
ID 204933
TENDO P SK 30 Ø10x55, Portaherramientas
- Portaherramientas hidráulico
- Serie: TENDO Platinum
- Interfaz del portaherramientas: SK 30
- Diámetro de sujeción: 10 mm
- Longitud de proyección: 55 mm
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 45 Nm
Información técnica
| 기술 | 유압 확장 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | TENDO Platinum |
| 툴홀더 인터페이스 | SK 30 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 7388-1 AD |
| 클램핑 지름 D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 30.0 |
| D3 [mm] | 45.0 |
| D6 [mm] | 27.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 55 mm / 2.2" |
| L2 [mm] | 41.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 21.0 |
| L5 [mm] | 35.9 |
| G | M8x1 |
| 최소 토크 [Nm] | 45.0 |
| 중량 [kg] | 0.6 |
| 냉각수 방수 | 예 |
| 표준 길이 | 예 |
버전
짧은 슬림형 디자인
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
ISO 7388 AD에 따른 냉각제 공급
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
제공 범위
작동 키를 포함하지 않음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능
요청 시 Cool Flow를 지원하는 TENDO Platinum 제공