arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TENDO RLA HSK-A 80 Ø20x105 Similar a la imagen

TENDO RLA HSK-A 80 Ø20x105

Portaherramientas hidráulico

ID 205986

TENDO RLA HSK-A 80 Ø20x105, Portaherramientas
  • Portaherramientas hidráulico
  • Serie: TENDO RLA
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-A 80
  • Diámetro de sujeción: 20 mm
  • Longitud de proyección: 105 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 330 Nm
Material suministrado: Incluida la llave hexagonal para TENDO RLA, sin llave de accionamiento
기술 유압 확장 툴홀더
시리즈 TENDO RLA
툴홀더 인터페이스 HSK-A 80
툴홀더 표준 DIN ISO 12164-1
클램핑 지름 D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 50.0
D6 [mm] 38.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 105 mm / 4.1"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 51.0
L5 [mm] 79.0
최소 토크 [Nm] 330.0
중량 [kg] 1.9
냉각수 방수 예
표준 길이 예

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

툴 섕크 품질
h6

중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.

데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

길이 조정 나사
미크론 단위 정확도의 툴 사전 설정을 위한 방사상 길이 조절용 조절 나사 포함

제공 범위
TENDO RLA용 육각 소켓 렌치 포함, 작동 키 없음

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능