arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TENDO Slim 4ax CF CAT 40 Ø1/4 图片仅供参考

TENDO Slim 4ax CF CAT 40 Ø1/4"x4,72"

液压刀柄

ID 1458060

TENDO Slim 4ax CF CAT 40 Ø1/4"x4,72", 刀柄
  • 液压刀柄
  • 系列: TENDO Slim 4ax
  • Cool Flow 版本
  • 刀具夹持接口: CAT 40
  • 夹持直径: 1/4"
  • 突出长度: 119.89 mm
  • 回转精度: 在 2.5 x D 处 ≤ 0.006 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 17 Nm
标配范围: 不包括驱动扳手
技术 液压刀柄
系列 TENDO Slim 4ax
刀具夹持接口 CAT 40
刀柄标准 ASME B5.50
夹持直径 D1 1/4"
D2 [mm] 26.92
D6 [mm] 21.08
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 119,89 mm / 4.7"
L2 [mm] 36.07
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 100.84
G M5
最小扭矩 [Nm] 17.0
重量 [kg] 1.3
Cool Flow 版本 是

回转精度
在 2.5 x D 处 ≤ 0.006 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷流版本
四个冷却液通道以 90° 的间隔分布在夹持直径的位置上,有针对性地进行冷却
符合 ASME B5.50 规定的冷却液供应
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计