arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TENDO SVL-20 Ø10x150 유사 그림

TENDO SVL-20 Ø10x150

유압 확장

ID 206303

TENDO SVL-20 Ø10x150, 유압 확장
  • TENDO SVL
  • 클램핑 지름: 10 mm
  • 기계 측 클램핑 지름: 20 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.006 mm 미만
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 45 Nm


작동 키를 포함하지 않음
Technology Hydraulic Extensions
Series TENDO SVL
Toolholder interface SVL-20
Clamping diameter D1 10 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 25.0
D5 20 mm
D6 [mm] 17.0
Overall length L [mm] 150.0
L2 [mm] 41.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 52.3
L5 [mm] 100.0
G M6
Min. torque [Nm] 45.0
Weight [kg] 0.45

Run-out accuracy
< 0.006 mm at 2.5 x D

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Tool shank quality
h6

Intermediate sleeves
Additional shank diameters can be clamped using intermediate sleeves

Length-setting screw
With adjustment screw for axial length adjustment

Max. speed limit
10,000 RPM

Scope of delivery
Does not include an actuation key

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request