FFV Z700-A20-1
Placa adaptadora estándar
ID 836081
Flangia standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Flangia di riduzione
- Per mandrini autocentranti ad azionamento pneumatico
- Lato mandrino: Z700
- Lato macchina: ISO 702-1 Nr. 20
- Cerchio del passo del mandrino: 745 mm
- Cerchio del passo del mandrino: 463.6 mm
- Altezza: 65 mm
- Foro passante: 375 mm
- Peso: 167 kg
Información técnica
| Lato mandrino | Z700 |
|---|---|
| Lato macchina | ISO 702-1 Nr. 20 |
| Cerchio del passo del mandrino [mm] | 745.0 |
| Cerchio del passo del mandrino [mm] | 463.6 |
| Altezza [mm] | 65.0 |
| Foro passante [mm] | 375.0 |
| Peso [kg] | 167.0 |
La fornitura comprende
Flangia, viti di montaggio