arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GBVS-P-G3 65-41-22

GBVS-P-G3 65-41-22

Parallel jaw

ID 490752

Clamping inserts, standard

Product features:
  • Parallel grip jaw
  • Interface 1: W-SEI
  • Suitable for: Adjustable jaw KSM2
Technical data:
  • Dimensions: 65 x 41 x 22 mm
  • grip step: 3 mm
  • Weight: 0.26 kg
Width [mm] 65.0
Depth [mm] 41.0
Height [mm] 22.0
Bundle piece
Weight [kg] 0.26