GBS-G3-T 125-40-17.5
Mordaza escalonada
ID 430248
Mordazas superiores, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza escalonada, agarre 3 mm con ranura en T
- Ranura en T para fijar la tira de posicionamiento.
- Interfaz 1: W-125-1
- Dimensiones: 125 x 40 x 17,5 mm
- paso de agarre: 3 mm
- Peso: 0.54 kg
Información técnica
| 宽度 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 17.5 |
| 高度 [mm] | 40.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.54 |
标配范围
顶爪、紧固螺钉