SGWB-S4-B 80-40.3-28
Mors réversibles
ID 1497516
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors réversible, mobile
- Épaulement rectifié
- Compatible avec: KSC3 80
- Dimensions: 80 x 40,3 x 28 mm
- Stufe geschliffen: 4 mm
- Poids: 0.6 kg
Información técnica
| Largeur [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 40.3 |
| Hauteur [mm] | 28.0 |
| Poids [kg] | 0.6 |
Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation ; sans mors rapportés