ASL 8
Accesorios para sistemas de cambio rápido de palés estándar
ID 1368299
Accesorios para sistemas de cambio rápido de palés estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Bloque de conexión para el accionamiento de hasta ocho columnas de sujeción
- Conexión frontal: 1 x pilas abierto y 1 x función turbo
- Conexión trasera: 16 x mangueras de Ø 6 mm
- Indicado para: WDP-5X-BM 99-60, WDP-5X-BMG 99-60, WDP-5x-BMR 99-60
- Dimensiones: 150 x 99 x 40 mm
- Presión de accionamiento: 6 bar
- Peso: 0.8 kg
Información técnica
| Presión de accionamiento [bar] | 6.0 |
|---|---|
| Peso [kg] | 0.8 |
Material suministrado
Regleta de conexión