ROTA THW plus 185-52 Z170-GBK
Chuck automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas
ID 800611
Plato automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato con barra de cuña de 3 mordazas
- Sistema de cambio rápido de garras
- Paso de barra: 52 mm
- Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Interfaz de garras: Dentado recto
- Carrera por mordaza: 6.7 mm
- Paso del dentado: 4.712 mm
- Carrera del pistón: 23 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 64 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 36 kN
- Revoluciones máx.: 5700 1/min
- Peso: 16 kg
Información técnica
| Tipo de husillo | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 6 (Z170) |
| Dentado | Dentado recto |
| Revoluciones máx. [1/min] | 5700.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 64.0 |
| Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 36.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 6.7 |
| Paso del dentado [mm] | 4.712 |
| Carrera del pistón (H) [mm] | 23.0 |
| Momento de inercia [kgm²] | 0.08 |
| Peso [kg] | 16.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
SFA 160
- yellow
-
GST 140-160 I
- purple
-
UVB 160
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, llave de cambio de mordazas, tornillos de montaje del chuck y manual de instrucciones