ROTA THW3 225-66 A8-GBK
Chuck automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas
ID 1366708
Plato automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Chuck de pistón anular de 3 mordazas
- Diseño sellado
- Sistema de cambio rápido de garras
- Paso de barra: 66 mm
- Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 8
- Interfaz de garras: Dentado recto
- Intervalo de lubricación significativamente más largo en comparación con un chuck de cambio rápido de mordazas convencional
- Fuerzas de sujeción constantes y, por lo tanto, calidad de la pieza uniforme
- Carrera por mordaza: 7.4 mm
- Paso del dentado: 4.712 mm
- Carrera del pistón: 21 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 82 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 41 kN
- Revoluciones máx.: 5400 1/min
- Peso: 31 kg
Información técnica
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 8 |
| Serration | Straight serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 5400.0 |
| Max. clamping force [kN] | 82.0 |
| Max. actuating force [kN] | 41.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 7.4 |
| Tooth pitch [mm] | 4.712 |
| Piston stroke (H) [mm] | 21.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 0.23 |
| Weight [kg] | 31.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- purple
-
UVB 200
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, jaw change wrench, chuck mounting screws and operating manual