arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA THW3 400-128 A15-GBK

ROTA THW3 400-128 A15-GBK

Chuck automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas

ID 1366720

Plato automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas estándar

Propiedades del producto:
  • Chuck de pistón anular de 3 mordazas
  • Diseño sellado
  • Sistema de cambio rápido de garras
  • Paso de barra: 128 mm
  • Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 15
  • Interfaz de garras: Dentado recto
Ventajas para usted:
  • Intervalo de lubricación significativamente más largo en comparación con un chuck de cambio rápido de mordazas convencional
  • Fuerzas de sujeción constantes y, por lo tanto, calidad de la pieza uniforme
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 8.6 mm
  • Paso del dentado: 5.498 mm
  • Carrera del pistón: 25 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 240 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 128 kN
  • Revoluciones máx.: 3000 1/min
  • Peso: 129.2 kg
Tipo de husillo ISO 702-1
Tamaño del husillo Nr. 15
Dentado Dentado recto
Revoluciones máx. [1/min] 3000.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 240.0
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 128.0
Carrera/mordaza [mm] 8.6
Paso del dentado [mm] 5.498
Carrera del pistón (H) [mm] 25.0
Momento de inercia [kgm²] 2.95
Peso [kg] 129.2

Material suministrado
Chuck, 1 juego de mordazas base con tornillos, llave de cambio de mordazas, tornillos de fijación del chuck, llave de fijación para anillo roscado giratorio y manual de instrucciones