ROTA NC plus 2 315-104/2 Z220-SV90°
Mandrins de tour automatiques avec passage au centre
ID 1316845
Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à 2 mors à rampe
- Perçage: 104 mm
- Support de broche: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Course par mors : 5.3 mm
- Course du piston: 20 mm
- Force de serrage max.: 106 kN
- Force d'actionnement max.: 46 kN
- Vitesse de rotation max.: 2800 1/min
- Poids: 47 kg
Información técnica
| Spindle type | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 8 (Z220) |
| Serration | 1/16" x 90° |
| Max. rotational speed [1/min] | 2800.0 |
| Max. clamping force [kN] | 106.0 |
| Max. actuating force [kN] | 46.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 5.3 |
| Piston stroke (H) [mm] | 20.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 0.69 |
| Weight [kg] | 47.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- purple
-
KM-WB 126
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, T-nuts with screws, chuck mounting screws, mounting wrench for turnable threaded ring, eye bolt, and operating manual