arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCF plus 2 260-86 A8-SV60°

ROTA NCF plus 2 260-86 A8-SV60°

Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung und Fliehkraftausgleich

Ident.-Nr. 854129

Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilhaken-Futter
  • Fliehkraftausgleichsystem
  • Durchgangsbohrung: 86 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 8
  • Backenschnittstelle: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 5.3 mm
  • Kolbenhub: 20 mm
  • Max. Spannkraft: 140 kN
  • Max. Betätigungskraft: 60 kN
  • Max. Drehzahl: 4500 1/min
  • Gewicht: 33 kg
스핀들 유형 ISO 702-1
스핀들 크기 Nr. 8
톱니 1.5 mm x 60°
최대 회전 속도 [1/min] 4500.0
최대 클램핑 포스 [kN] 140.0
최대 구동력 [kN] 60.0
스트로크/죠 [mm] 5.3
피스톤 스트로크(H) [mm] 20.0
관성의 모멘트 [kgm²] 0.3
중량 [kg] 33.0

제공 범위
나사, 척 설치 나사, 회전 스레드 링용 설치 렌치, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 T너트와 척