ROTA NCO 210 A6-KV
Chuck automático sin paso de barra
ID 856015
Plato automático para torno estándar sin paso de barra
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
- Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 6
- Interfaz de garras: Ranura y legüeta
- Carrera por mordaza: 9 mm
- Carrera del pistón: 27 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 95 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 42 kN
- Revoluciones máx.: 5000 1/min
- Peso: 23 kg
Información técnica
| Tipo de husillo | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 6 |
| Dentado | Ranura y legüeta |
| Revoluciones máx. [1/min] | 5000.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 95.0 |
| Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 42.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 9.0 |
| Carrera del pistón (H) [mm] | 27.0 |
| Momento de inercia [kgm²] | 0.12 |
| Peso [kg] | 23.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SWB-AL 200
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Scope of delivery
Chuck, T-nuts or mounting screws for top jaws, chuck mounting screws and operating manual