arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA NCO 400 A11-KV

ROTA NCO 400 A11-KV

Mandrins automatiques avec centre fermé

ID 856043

Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 11
  • Interface des mors: Tenon-rainure
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 15 mm
  • Course du piston: 45 mm
  • Force de serrage max.: 270 kN
  • Force d'actionnement max.: 120 kN
  • Vitesse de rotation max.: 2500 1/min
  • Poids: 114 kg
Type de broche ISO 702-1
Taille de broche Nr. 11
Denture Tenon-rainure
Vitesse de rotation max. [1/min] 2500.0
Force de serrage max. [kN] 270.0
Force d'actionnement max. [kN] 120.0
Course/mors [mm] 15.0
Course du piston (H) [mm] 45.0
Moment d'inertie [kgm²] 2.36
Poids [kg] 114.0

Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T ou vis de fixation pour mors rapportés, mandrin vise de fixation, rondelle et manuel d'utilisation