ROTA-S plus 2.0 250-62 C5-VP1
Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce
ID 819213
Mandrini a serraggio manuale standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
- Sistema cambio rapido ganasce
- Foro passante: 62 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-3 Nr. 5
- Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
- Corsa per griffa: 7.7 mm
- Passo tra i denti: 6 mm
- Forza di serraggio max.: 160 kN
- Coppia max.: 210 Nm
- Numero di giri max.: 4200 1/min
- Peso: 33.2 kg
Información técnica
| Tipo de husillo | ISO 702-3 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 5 |
| Dentado | Dentado oblicuo |
| Revoluciones máx. [1/min] | 4200.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 160.0 |
| Par de giro máx. [Nm] | 210.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 7.7 |
| Paso del dentado [mm] | 6.0 |
| Altura H con brida [mm] | 107.0 |
| Peso [kg] | 33.2 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
STF 250
- yellow
-
SFA 250
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de montaje del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones