arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
THL-A plus 310 Z-Z

THL-A plus 310 Z-Z

Stabilna podtrzymka z odchylanym ramieniem dźwigni

Ident.-Nr. 825421

Standardowa podtrzymka

Cechy produktu:
  • Podtrzymka z automatycznym centrowaniem
  • Uruchamianie hydrauliczne
  • Centralny układ smarowania
  • Rolki cylindryczne
Dane techniczne:
  • Zakres mocowania bez zabezpieczenia przed wiórami: 20 - 150 mm
  • Maks. siła mocowania na rolkę: 10 kN
  • Ciśnienie aktywacji: 8 - 60 bar
  • Dokładność centrowania: < 0.04 mm
  • Powtarzalność: < 0.007 mm
  • Maks. prędkość obwodowa: 590 m/min
  • Masa: 50 kg
Schmierungsart Zentralschmierung
Laufrollen zylindrisch
Min. Spann-Ø [mm] 20.0
Max. Spann-Ø [mm] 150.0
Min. Betriebsdruck [bar] 8.0
Max. Betriebsdruck [bar] 60.0
Max. Spannkraft pro Rolle [kN] 10.0
Zentriergenauigkeit [mm] < 0.04
Wiederholgenauigkeit [mm] < 0.007
Max. Umfangsgeschwindigkeit [m/min] 590.0
Gewicht [kg] 50.0