arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
THL plus 510 M-B

THL plus 510 M-B

Lunetas con cilindro trasero

ID 825714

Luneta estándar

Propiedades del producto:
  • Luneta autocentrante
  • Accionamiento hidráulico
  • Lubricación manual
  • Rodillos esféricos
Datos técnicos:
  • Rango de sujeción sin protección contra virutas.: 85 - 350 mm
  • Fuerza máx. de sujeción para rodillos: 15 kN
  • Presión de accionamiento: 8 - 60 bar
  • Precisión de centraje: < 0.06 mm
  • Precisión de repetición: < 0.01 mm
  • Velocidad periférica máx. D1 MM: 565 m/min
  • Peso: 168 kg
Tipo de lubricación Lubricación manual
Rodillos Esférico
Diám. sujeción mín. [mm] 85.0
Diám. sujeción máx. [mm] 350.0
Presión de trabajo mín. [bar] 8.0
Presión de trabajo máx. [bar] 60.0
Fuerza máx. de sujeción para rodillos [kN] 15.0
Precisión de centraje [mm] < 0.06
Precisión de repetición [mm] < 0.01
Velocidad periférica máx. D1 MM [m/min] 565.0
Peso [kg] 168.0