arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SZI 16-17 Similar a la imagen

SZI 16-17

Mordazas  de garra para la sujeción interna Sujeción

ID 123159

SZI 16-17, Mordazas  de garra para la sujeción interna Sujeción

Propiedades del producto:
  • Dentado: 1/16" x 90°
  • Ancho de la ranura: 12 mm
  • Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Herramientas:
  • ¿Desea conocer el rango de sujeción exacto de su chuck para torno o necesita un rango de sujeción diferente? Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
产品组 内径夹持用硬 爪夹持
细齿 1/16" x 90°
插槽宽度 N [mm] 12.0
宽度 B [mm] 30.0
高度 H [mm] 40.0
长度 L [mm] 60.3
夹持深度 T [mm] 15.0
螺纹工件止挡 G M5
孔距 b [mm] 15.0
螺钉 M8
材料 16MnCr5 钢,硬化
m/套 [kg] 1.03