QUENTES 10-3
Insertos de sujeción QUENTES de plástico reforzado con vidrio
ID 150100
QUENTES 10-3, Insertos de sujeción QUENTES de plástico reforzado con vidrio
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Par de apriete máx.: 8 Nm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
- ¿Desea conocer el rango de sujeción exacto de su chuck para torno o necesita un rango de sujeción diferente? Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Información técnica
| Grupo de productos | Insertos de sujeción QUENTES de plástico reforzado con vidrio |
|---|---|
| Anchura B [mm] | 50.0 |
| altura H [mm] | 32.0 |
| Longitud L [mm] | 38.0 |
| Profundidad de sujeción T [mm] | 32.0 |
| Par de apriete máx. [Nm] | 8.0 |