arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SHB-M 800 Similar a la imagen

SHB-M 800

Mordazas superiores escalonadas duras

ID 121160

SHB-M 800, Mordazas superiores escalonadas duras

Propiedades del producto:
  • Dentado: Módulo 2
  • Ancho de la ranura: 30 mm
  • Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Herramientas:
  • ¿Desea conocer el rango de sujeción exacto de su chuck para torno o necesita un rango de sujeción diferente? Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Grupo de productos Mordazas superiores escalonadas duras
Dentado Módulo 2
Ancho de la ranura N [mm] 30.0
Anchura B [mm] 78.0
altura H [mm] 87.0
Longitud L [mm] 190.0
Profundidad de sujeción T [mm] 37.0
Profundidad de sujeción T1 [mm] 52.0
Espacio entre barrenos a [mm] 32.0
Espacio entre barrenos b [mm] 50.0
Espacio entre barrenos c [mm] 50.0
Tornillos M24
Material Acero 16MnCr5 templado
m/ajuste [kg] 15.0