arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SP-HB-M 1000

SP-HB-M 1000

Mordazas superiores escalonadas duras

ID 1506315

SP-HB-M 1000, Mordazas superiores escalonadas duras

Propiedades del producto:
  • Dentado: Módulo 2
  • Ancho de la ranura: 30 mm
  • Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Herramientas:
  • ¿Desea conocer el rango de sujeción exacto de su chuck para torno o necesita un rango de sujeción diferente? Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Grupo de productos Mordazas superiores escalonadas duras
Dentado Módulo 2
Ancho de la ranura N [mm] 30.0
Anchura B [mm] 80.0
altura H [mm] 105.0
Longitud L [mm] 250.0
Profundidad de sujeción T [mm] 22.0
Espacio entre barrenos a [mm] 89.2
Espacio entre barrenos b [mm] 60.0
Espacio entre barrenos c [mm] 60.0
Material Acero 16MnCr5 cementado
m/ajuste [kg] 30.45