KSH3-LH 200-Z-PM
液压二爪动力虎钳
ID 1486544
标准液压虎钳
产品特性:
产品特性:
- 二爪动力虎钳
- 中心夹紧
- 大行程
- 夹具打磨定位孔
- 气动端位置监控
- 气动触点监控
- 基爪: 细齿和榫槽
- 尺寸: 200 x 200 x 95,2 mm
- 最大工作压力下的夹持力: 53 kN
- 单指行程: 10 mm
- 最大卡爪高度: 100 mm
- 重复精度: 0.02 mm
- 工作压力: 10 - 120 bar
- 每双行程油耗: 150 cm³
- 闭合/张开时间: 1.3 s
- 重量: 24 kg
技术细节
| 片側ストローク [mm] | 10.0 |
|---|---|
| 最大作動圧力での把持力 [kN] | 53.0 |
| 最低作動圧力 [bar] | 10.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 120.0 |
| バイスの繰り返し精度 [mm] | 0.02 |
| 最大ジョー高さ [mm] | 100.0 |
| 距離 H [mm] | 30.0 |
| ダブルストロークごとの油消費量 [cm³] | 150.0 |
| 閉 / 開時間 [s] | 1.3 |
| 重量 [kg] | 24.0 |
納品内容
クランピングブロック、システムジョーおよびクランピングブロックの固定ネジ、カバーキャップ、位置決めボルト、クランピングスリーブ、取扱説明書
把持力
クランプ力は、距離「H」において、最大圧力でジョーに発生する個々の力の算術和です。
バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。
繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。
メンテナンスと修理
TANDEMバイスのメンテナンスには、当社の専用グリスLP 410 (品番0184213) をご使用ください。