arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
NSE3 176-K

NSE3 176-K

Moduli di serraggio

ID 1464668

Modulo di serraggio standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Sistema a molla - Apertura pneumatica
  • Funzione Turbo
  • Tappo di protezione
  • Verifica della pressione dinamica delle posizioni dei cursori
Dati tecnici:
  • Dimensioni: Ø176 x Ø138 x 57,7 mm
  • Forza traente: 9 kN
  • Forza traente con funzione turbo: 40 kN
  • Precisione di ripetibilità: < 0.005 mm
  • Pressione di sbloccaggio: 6 bar
  • Peso: 8 kg
Diametro [mm] 138.0
Forza traente [kN] 9.0
Forza traente con funzione turbo [kN] 40.0
Pressione di sbloccaggio [bar] 6.0
Precisione di ripetibilità [mm] < 0.005
Peso [kg] 8.0

La fornitura comprende
Modulo di serraggio, viti di montaggio, o-ring, tappi copri-vite, istruzioni per l'uso; senza perni di serraggio