SPC-HT mini 20
Perni di serraggio
Ident.-Nr. 1393006
Perni di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Perni di serraggio standard
- Perno di serraggio
- Per applicazioni ad alta temperatura
- Forza di ancoraggio M6 (fino a 200 °C): 15 kN
- Forza di ancoraggio M6 (da 200 a 520 °C): 6 kN
- Forza di ancoraggio M8 (fino a 200 °C): 25 kN
- Forza di ancoraggio M8 (da 200 a 520 °C): 10 kN
- Peso: 0.03 kg
Specifiche tecniche
| Variante | Perno di serraggio |
|---|---|
| Peso [kg] | 0.03 |
La fornitura comprende
Perni di serraggio, vite di fissaggio