GFD mini 300-80-4 52
Sistemi di allestimento manuali
ID 1561242
Sistema di allestimento manuale standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Supporto piramidale a 4 vie
- Sistema con serraggio manuale
- Dimensioni: 300 x 300 x 80 mm
- Passo del perno di serraggio: 52 x 52 mm
- Forza traente: 17 kN
- Coppia max.: 30 Nm
- Materiale: Alluminio, anodizzato duro
- Peso: 11.6 kg
Specifiche tecniche
| Forza traente [kN] | 17.0 |
|---|---|
| Coppia max. [Nm] | 30.0 |
| Peso [kg] | 11.6 |
La fornitura comprende
Supporto piramidale, manuale operativo; senza perno di serraggio, senza dispositivo di serraggio