MFPS-A1-L30 630 x 430
Chucks magnéticos con tecnología de polos paralelos
ID 1358579
Tecnología de sujeción magnética estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mesas magnéticas electropermanentes
- Técnica: Polo paralelo
- Tipo de imán: ALNiCO + Neodym
- Con indicador de estado patentado en la mesa magnética para visualizar el estado de sujeción (rojo/verde)
- Sin ciclo de magnetismo residual bajo
- Dimensiones: 630 x 430 x 66 mm
- Orientación del polo: Transversal
- Inclinación de polo: 30 + 10 mm (acero + resina)
- Número de polos: 14 (70 roscas de polo M6)
- Fuerza de retención: 160 N/cm²
- Temperatura de trabajo máx.: 80 °C
- Peso: 120 kg
- Conexión rápida con cubierta
- Posición de conexión rápida: A (posición estándar)
- Número de canales: 1
- Conexión: 4-PIN
- Conexión eléctrica: 400 V / 460 V
- Índice de protección: 67
Información técnica
| L [mm] | 630.0 |
|---|---|
| B [mm] | 430.0 |
| H [mm] | 66.0 |
| 最大夹持力* [N/cm²] | 160.0 |
| 磁极尺寸 | 30 mm + 10 mm |
| 磁极数量 | 14.0 |
| 连接 | 4-PIN |
| 通道数量 | 1.0 |
| 电源电压 | 400 V / 460 V |
| 最小工件厚度 [mm] | 7.0 |
| 重量 [kg] | 120.0 |
标配范围
电磁吸盘、操作手册、CE 符合性声明;不含控制单元,不含导磁块