AMC CYL HSK-A 63 M12x50 L1=76
Adaptateurs de tige filetée, cylindriques
ID 1313761
AMC CYL HSK-A 63 M12x50 L1=76, Porte-outils
- Adaptateurs de tige filetée, cylindriques
- Gammes: Adaptateurs de tige filetée, cylindriques
- Interface de porte-outils: HSK-A 63
- Filetage au diamètre de serrage: M12
- Longueur de projection: 76 mm
- Concentricité: ≤ 0,005 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Technické údaje
| Technology | Thread Shank Adaptors, Cylindrical |
|---|---|
| Series | Thread Shank Adaptors, Cylindrical |
| Toolholder interface | HSK-A 63 |
| Toolholder standard | DIN ISO 12164-1 |
| Thread tightening bolt G | M12 |
| D2 [mm] | 21.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 76 mm / 3.0" |
| L4 [mm] | 50.0 |
| Weight [kg] | 0.77 |
| Coolant-proof | yes |
Version
Pour le serrage de fraises vissées
Concentricité
≤ 0,005 mm mesuré du cône à D1
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande