AMC CYL HSK-A 63 M8x75 L1=101
Thread Shank Adaptors, Cylindrical
ID 1313738
AMC CYL HSK-A 63 M8x75 L1=101, Toolholders
- Thread Shank Adaptors, Cylindrical
- Series: Thread Shank Adaptors, Cylindrical
- Toolholder interface: HSK-A 63
- Thread in clamping diameter: M8
- Projecting length: 101 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.005 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Détails techniques
| Technologie | Válcové adaptéry závitové stopky |
|---|---|
| Řada | Válcové adaptéry závitové stopky |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 63 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
| Závitový upevňovací šroub G | M8 |
| D2 [mm] | 13.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 101 mm / 4.0" |
| L4 [mm] | 75.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.74 |
| Odolná chladivu | ano |
Provedení
Pro upínání našroubovaných fréz
Obvodová házivost
≤ 0,005 mm měřeno od kuželu k D1
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání