CC ER 11 Ø1/4"
ER collets
ID 1403944
CC ER 11 Ø1/4", ER collets
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- For clamping diameter: Ø1/4"
- Diameter: 1/4"
- Length L1: 18 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0,005 mm
Información técnica
| For | ER 11 |
|---|---|
| For clamping diameter | Ø1/4" |
| D1 min. [mm] | 5.85 |
| D1 max. [mm] | 6.35 |
| D2 [mm] | 11.0 |
| D3 [mm] | 11.5 |
| L1 [mm] | 18.0 |
| Weight [kg] | 0.006 |
ER collet standard DIN ISO 15488-B