arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ER 16 P HSK-A 63x100 Illustration similar

ER 16 P HSK-A 63x100

ER Precision collet chuck

Identyfikator 1349225

ER 16 P HSK-A 63x100, Toolholders
  • ER Precision collet chuck
  • Series: ER Precision collet chuck
  • Toolholder interface: HSK-A 63
  • Projecting length: 100 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm at 2.5 x DThe run-out accuracy of ≤ 0.003 mm at 2.5 x D when using the ER precision collet and a defined torque
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Scope of delivery: Includes clamping nut
Technologie ER precisiespankop
Reeksen ER precisiespankop
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-A 63
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 12164-1
ER-klemformaat ER 16
Min. klemdiameter D1 [mm] 1.0
Max. klemdiameter D1 [mm] 10.0
D2 [mm] 34.0
D3 [mm] 28.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 100 mm / 3.9"
Uitstekende lengte L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 20.6
L5 [mm] 74.0
G M11x1
Gewicht [kg] 1.06
Koelvloeistofbestendig ja

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
De uitloopnauwkeurigheid van ≤ 0,003 mm bij 2,5 x D bij gebruik van de ER-precisiespantang en een bepaalde klemkracht

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Lengte-instelschroef
Met schroefdraad voor een stelschroef voor axiale lengteverstelling, maar zonder stelschroef

Levering
Inclusief klemmoer

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar