arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WEL S HSK-A 63 Ø8x100 Similar a la imagen

WEL S HSK-A 63 Ø8x100

el portafresas universal WELDON

ID 23000634

WEL S HSK-A 63 Ø8x100, Portaherramientas
  • el portafresas universal WELDON
  • Serie: WELDON Slim
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
  • Diámetro de sujeción: 8 mm
  • Longitud de proyección: 100 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1
  • Calidad de equilibrado: G6.3 a 8.000 rpm o Umáx < 1 gmm
Material suministrado: Incluye tornillo de sujeción WELDON
技术 侧固式刀柄
系列 WELDON Slim
刀具夹持接口 HSK-A 63
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
夹持直径 D1 8 mm
D2 [mm] 26.0
D6 [mm] 22.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 36.5
L4 [mm] 74.0
G M6
G1 M6
重量 [kg] 0.935
防冷却剂

型号
用于夹持圆柱柄的刀具,符合 DIN 1835B/6359HB 和DIN 1835E/6359HE 标准

回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm

平衡等级
转速为 8,000 RPM 时动平衡等级达 G6.3 或 Umax < 1 gmm

螺纹 G1
G1 = 夹紧螺钉的螺纹

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

标配范围
含 WELDON 侧固式夹持螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计