MTTA HSK-A 100 MK1x110
Alojamientos de cono Morse con espigas
ID 23001919
MTTA HSK-A 100 MK1x110, Portaherramientas
- Alojamientos de cono Morse con espigas
- Serie: Alojamientos de cono Morse con espigas
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 100
- Cono Morse: MK 1
- Longitud de proyección: 110 mm
- Concentricidad: ≤ 0,008 mm medido desde el cono hasta el cono interno
- Calidad de equilibrado: G6.3 a 8.000 rpm o Umáx < 1 gmm
Información técnica
| Technologie | Morsekegelaufnahmen mit Austreiblappen |
|---|---|
| Baureihe | Morsekegelaufnahmen mit Austreiblappen |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 100 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
| MK-Größe | MK 1 |
| D2 [mm] | 25.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 110 mm / 4.3" |
| L4 [mm] | 81.0 |
| Gewicht [kg] | 2.4 |
| Kühlmitteldicht | ja |
| Standardlänge | ja |
Ausführung
Zur Aufnahme von Morsekegelwerkzeugen mit Austreiblappen nach DIN 228B.
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,008 mm gemessen vom Kegel zum Innenkegel
Wuchtgüte
G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich