arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Tombstones with clamping devices

Tombstones with clamping devices

Tombstones with clamping devices
Pre-configured tombstones with clamping device as standard.

Ventajas y beneficios

  • Tombstones preconfigurados
    Listo para utilizarse de inmediato
  • Diseño estable de la estructura hueca
    Gran rigidez, con una buena amortiguación de las vibraciones
  • Rectangularidad hacia la placa base de 0,01 mm a 200 mm
    Alta precisión básica, no es necesario el rectificado de superficie adicional al tombstone
  • Tamaños de palets estandarizados
    Indicado para todas las mesas de mecanizado normales de 400 x 400 mm y 500 x 500 mm
  • Dos interfaces integradas de forma estándar para el posicionamiento en la mesa de la máquina
    Adaptación rápida y sencilla a las máquinas-herramienta según DIN 55 201 y JIS 6337-1980

Opciones e información especial

  • Tombstones de sujeción ya configurados.
    Las torretas de sujeción de SCHUNK con dispositivos de sujeción son soluciones de sujeción estándar de configuración completa. Independientemente de que requiera torretas de sujeción con prensa KONTEC KSG reforzada, prensa de accionamiento simple KONTEC KSC-F, prensa de doble efecto KONTEC KSC-D, carril de sujeción KONTEC KSM2 o con prensas de sujeción TANDEM KSF3 accionadas por muelles, siempre encontrará la torreta de sujeción estándar adecuada para su aplicación en particular.