Módulos de robot NSR
Acoplamientos del robot
Acoplamiento para el robot libre de mantenimiento, para la manipulación de pallets cerca de la mesa de la máquina
Denominación
优势 - 您将获益
- 所有模块均可使用压力为 6 bar 的系统进行操作
无需额外的压力增强器 - 通过短锥定位
重复精度 < 0.005 mm 时的非常简便连接过程 - 可产生最高下拉力的专利双行程系统
因此可完成无振动极牢固夹持 - 适形、自锁锁定
即使在压力下降情况下仍可保持下拉力不变 - 模块耐腐蚀且完全密封
使用寿命长,高工艺可靠性 - 标配增压功能
为最适度运用机器性能,拉入力增大至300%,因此极具经济性。 - 模块打开或关闭以及托盘是否存在的感应监控
最大化工艺可靠性 - 通过使用高强度硬阳极铝合金使重量降低
适用于最大有效负载 - 可使用干燥空气操作
无需含油空气 - 超薄设计
极靠近机床工作台的装载。
选件和特殊信息
- 用于托盘搬运的机器人联轴器
VERO-S NSR 托盘的超薄设计使托盘加载可以极靠近工作台。降低夹持系统和托盘的位置,最大化利用机床空间。 - 高下拉力使整个系统非常坚固。其高夹持力可以承受最大的扭矩。这使得搬运重型托盘更加安全和轻松。
- 采用活塞感应监控装置监控模块的夹持滑块位置。结合托盘到位监控,有助于确保最大过程可靠性。