arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA-S plus 2.0

ROTA-S plus 2.0

Manual lathe chuck with quick jaw change
Versatile useable manual lathe chuck with jaw quick-change system for jaw change in 60 seconds.

Ventajas y beneficios

  • Cómodo sistema decambio rápido de garras
    Reducción de los tiempos de preparación y los costes
  • Paso de barra grande
    Mecanización de todos los diámetros de tubo comunes
  • Elevado rendimiento del sistema de barra en cuña
    Sujeción con seguridad en el proceso gracias a las elevadas fuerzas de sujeción
  • Elevada repetibilidad en el cambio rápido de mordazas
    No es necesario volver a taladrar las mordazas existentes
  • Sistemas de seguridad visuales
    Seguridad operativa máxima
  • Sistema de lubricación optimizado
    Garantiza altas fuerzas de sujeción de forma permanente
  • Sistema de casquillo central modular
    Adaptación óptima a las nuevas tareas de sujeción gracias a los casquillos intercambiables
  • Excelente relación entre la fuerza de sujeción/par
    Aprovechamiento óptimo del rendimiento de la máquina
  • garras base con dentado oblicuo SFG
    Compatible con el ROTA-S plus y el sistema "F" (Forkardt)
  • Llave de actuación, segura, ergonómica y ligera
    Asegura un uso fácil
  • Todos los lados de los componentes funcionales están templados y pulidos
    Elevada concentricidad y repetibilidad del cambio de garras

Opciones e información especial

  • Chuck de cambio rápido de mordazas con interfaz de mordazas base con dentado en ángulo
    El chuck manual ROTA-S plus 2.0 es un chuck para torno mecánico altamente eficiente para las tareas de sujeción más variadas. Está disponible con 2 o 3 mordazas. El alto grado de eficiencia del sistema de barras en cuña y el sistema de lubricación optimizado garantizan una sujeción segura y fuerzas de sujeción siempre elevadas. La excelente relación fuerza de sujeción/velocidad permite aprovechar a la perfección la potencia de salida de la máquina y aumenta la eficiencia en su producción.
  • El sistema de cambio rápido de mordaza del chuck manual ROTA-G plus 2.0 reduce considerablemente los costes de preparación, llegando a finalizar el proceso de preparación en menos de 60 segundos. Con el sistema de cambio rápido ya no es necesario rectificar las mordazas.