arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Individual modules NSE3

Individual modules NSE3

Clamping modules
Quick-change pallet system for general milling applications and heavy-duty machining with an even higher rigidity and higher pull-down forces

Posicionamiento y sujeción en una operación: VERO-S representa la base de la reducción en tiempos de preparación . El optimizador del tiempo de preparación garantiza mayores tiempos de funcionamiento de la máquina y una producción más racional desde el tamaño de lote 1. Los nuevos módulos de calidad superior son totalmente compatibles con el anterior sistema modular VERO-S, que ahora cuenta con más de 1000 combinaciones posibles para sujetar piezas de trabajo de forma muy eficiente.

Ventajas y beneficios

Las características de rendimiento del NSE3 han recibido un nuevo impulso en comparación con el anterior éxito de ventas NSE plus. Esto incluye el incremento en la fuerza de retracción así como una mayor estabilidad dimensional del cuerpo del módulo. Gracias a esto, los nuevos módulos pueden absorber incluso mayores momentos de inclinación y fuerzas transversales. El módulo se puede ampliar mediante una variedad única de equipos diferentes. Su característica más significante es la junta cónica opcional accionada por resortes que bloquea la interfaz de cambio del módulo automáticamente en cuanto se levanta el perno de sujeción.

Detalles del producto

VERO-S NSE3 138

  • Sistema modular SCHUNK
    Innumerables combinaciones de dispositivos de sujeción estándar para adaptarse a todos los tipos de máquinas diferentes
  • Todos los módulos neumáticos, pueden actuarse con una presión en el sistema, de 6 bar
    No se requieren amplificadores de presión adicionales
  • Posicionamiento mediante forma cónica corta
    Conexión sencilla con una repetibilidad < 0,005 mm
  • Carrera de sujeción rápida, patentada para altas fuerzas de tiro.
    Por consiguiente, hay una sujeción extremadamente rígida y sin vibraciones
  • Bloqueo por unión de forma y con autorretención
    Incluso en caso de una caída de la presión, toda la fuerza de tracción se mantiene.
  • Los módulos son resistentes a la corrosión y está completamente sellados
    Larga vida útil y fiabilidad máxima del proceso

  • Turbo integrado como estándar
    Incremento de la fuerza de tiro, hasta en un 250 para el aprovechamiento óptimo del rendimiento de la máquina y una mayor rentabilidad.
  • Un tamaño uniforme de los pernos de sujeción para todos los módulos NSE3 y 100 % compatible con los módulos VERO-S NSE plus
    No hay peligro de confusión ni uso incorrecto
  • Supervisión de la corredera integrada para las posiciones "abierta" y "bloqueada"
    Se puede utilizar en aplicaciones automatizadas
  • Junta cónica opcional
    Para proteger la interfaz de cambio del refrigerante, el polvo y las virutas
  • Variantes opcionales del sensor
    Para la supervisión de las posiciones de deslizamiento

Diagrama de sección

1) Junta cónica opcional

2) Sistema de carrera doble patentado

3) Función turbo para incrementar las fuerzas de retracción

4) Sistema sellado por completo y, por consiguiente, totalmente libre de mantenimiento

5) Monitorización de las posiciones de las correderas de sujeción "estado abierto" y "estado bloqueado"

6) Cojinetes deslizantes en el flujo de fuerza

7) Tornillos avellanados más bajos para una limpieza sencilla

VERO-S NSE3

VERO-S NSE3

VERO-S NSE3 138, fricción de rodamiento entre el émbolo y la corredera de sujeción

Fricción de rodamiento entre el pistón y la corredera de sujeción

Para aumentar aún más la fuerza de retracción, hay integrados cojinetes deslizantes en el pistón para el posicionamiento del pasador cilíndrico. De este modo, se aumenta la eficiencia al mismo tiempo que se reduce al mínimo el desgaste.

100 % compatible con NSE plus 138

El módulo de cambio rápido de palés NSE3 138 es 100 % compatible para la instalación con los módulos NSE plus 138. Esto permite que los módulos sean intercambiables 1:1.

Detalles del producto

VERO-S NSE3 138, módulo de sujeción compatible con NSE-plus
VERO-S NSE3 138, intercambiabilidad

Es posible cambiar el conector por una junta cónica

Todos los módulos de cambio rápido de palés de la generación NSE3 están equipados para la integración de una junta cónica. El conector estándar se puede sustituir fácilmente por una junta cónica posteriormente.

NSE-T3 138: el módulo de torreta de sujeción de tercera generación

También disponible en la nueva generación: el módulo de torreta de sujeción NSE-T3 138. Con este módulo extremadamente rígido se pueden ejecutar parámetros de corte incluso mayores. Ventaja: mayores fuerzas de retracción, junta cónica opcional y mayor vida útil.

Detalles del producto

VERO-S NSE3 T3 con junta cónica

Maximizar la productividad con la tecnología de punto cero para el maquinado

Reducir los tiempos de preparación de los procesos de maquinado es uno de los principales factores a la hora de aumentar la rentabilidad en la industria manufacturera. En los centros de maquinado CNC, el tiempo de inactividad de la máquina durante la sujeción y la alineación supone una pérdida de eficiencia. La solución definitiva a este problema es la introducción de la tecnología de punto cero para el maquinado . De este modo se establece un punto de referencia estático, universal y de gran precisión, lo que elimina la necesidad de volver a referenciar la máquina para cada nueva operación.

Cuando se utiliza un sistema de cambio rápido para el maquinado , toda la preparación de la pieza se realiza fuera de la máquina (preparación externa). La serie de módulos VERO-S NSE3 de SCHUNK se ha desarrollado especialmente para este fin. Gracias al sistema patentado de carrera doble y a la función turbo integrada, el módulo ofrece hasta un 250 % más de fuerza de tracción y permite realizar cortes sin vibraciones incluso en las condiciones más exigentes.

Entre los resultados prácticos del uso de VERO-S NSE3 destacan los siguientes:

  • Reducción del tiempo de preparación hasta en un 90 % y, por tanto, máxima disponibilidad del husillo.
  • Precisión de repetición micrométrica de < 0,005 mm con cambio rápido de palés y piezas.
  • Funcionamiento eficaz con una presión de sistema estándar de solo 6 bar , sin necesidad de intensificadores de presión.

Preguntas más frecuentes: Preparación y puesta a cero

¿Qué es el sistema de punto cero en los procesos de fabricación?

El sistema de punto cero es una tecnología de sujeción avanzada que establece un punto cero estático e invariable en una máquina CNC. El módulo VERO-S NSE3 de SCHUNK se considera la referencia del mercado en su categoría y supera a la mayoría de los dispositivos de sujeción neumática tradicionales en términos de flexibilidad. Permite posicionar y sujetar las piezas en una sola operación con ayuda de conos de sujeción y pernos de sujeción. Esto garantiza una sujeción firme y una repetibilidad inferior a 0,005 mm sin necesidad de realineación.

¿Cómo ayuda VERO-S a reducir los tiempos de preparación?

VERO-S reduce los tiempos de preparación al preparar las piezas fuera de la máquina CNC (preparación externa). La tecnología de cambio rápido permite cambiar los palés o las piezas en cuestión de segundos una vez finalizado el procesamiento. Los módulos están completamente sellados y libres de corrosión, lo que reduce el tiempo de inactividad de la máquina hasta en un 90 % y garantiza que las máquinas estén perfectamente preparadas para un verdadera automatización. También garantizan la máxima fiabilidad incluso en presencia de refrigerantes y virutas.

¿Es VERO-S NSE3 compatible con los sistemas de montaje anteriores?

Sí, la compatibilidad está garantizada. El módulo de cambio rápido de palés VERO-S NSE3 138 de SCHUNK es 100 % compatible con la instalación en versiones anteriores (con los módulos NSE plus 138). Esto significa que los módulos pueden intercambiarse 1:1 sin causar errores de procesamiento.
Esta flexibilidad hace que la actualización de las líneas de producción sea rápida y segura. La integración es ideal para sistemas complejos como el centro de maquinado de 5 ejes .

¿Desea saber cuánto tiempo y dinero podría ahorrar su empresa?

Nuestros expertos técnicos estarán encantados de mostrarle cómo puede integrarse VERO-S en su actual ecosistema CNC. Contacte con nosotros o consulte los datos técnicos en "Detalles del producto".