SMPL 600x400x28 25x25 3x3 RI
ID 1487757
Caractéristiques des produits :
- Plaque matricée
- Avec îlots de friction
- Dimensions: 600 x 400 x 28 mm
- Espacement de la grille: 25 x 25 mm
- Largeur de fente/profondeur de fente: 3 x 3 mm
- Nombre d’ouvertures de vide: 12
- Poids: 16 kg
Détails techniques
| Longitud [mm] | 600.0 |
|---|---|
| Ancho [mm] | 400.0 |
| Altura [mm] | 28.0 |
| Dimensión plantilla | 25 x 25 mm |
| Dimensión de la ranura de la trama | 3 x 3 mm |
| Peso [kg] | 16.0 |
Material suministrado
Placa matriz, set de conexión de vacío con válvula de corredera manual (manguera de conexión de 2 metros), set de manómetros (manguera de conexión de 2 metros), cinta de calafateo (4 metros), topes de pieza, manual de instrucciones
Fuerza de sujeción*
La fuerza de sujeción resulta de la diferencia de presión y área efectiva.
F = Δp x A
Islas de fricción
Las islas de fricción aumentan la absorción de la fuerza transversal hasta en un 30 %**otro sin dejar marcas en la pieza.
Recortes
Los recortes se pueden hacer en la pieza de forma rápida y sencilla utilizando ventosas o el FlexMat.
Conexión de varias placas matriz
La superficie de sujeción se puede aumentar según sea necesario conectando varias placas matriz. La conexión se realiza mediante un tornillo hueco (ID 1457307). Las dimensiones exteriores de la placa matriz no son relevantes en este caso.