arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WZS GZB-S Ø20 Ø3 25° Similar a la imagen

WZS GZB-S Ø20 Ø3 25°

Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado

ID 207685

WZS GZB-S Ø20 Ø3 25°, Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado
  • Con bisel de 25°
  • Diámetro de sujeción: 3 mm
  • Longitud: 51 mm
Technology Intermediate sleeves for tool grinding toolholders
Series WZS GZB-S 25° Contour
Clamping diameter D1 3 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 25.0
D4 [mm] 16.0
L10 [mm] 10.0
Weight [kg] 0.1

Ausführung
Mit 25° Schräge

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich