SG6F 125-81.5-40
Sistema a ganasce a 6 vie
ID 432486
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Sistema de mordazas de 6 vías
- Indicado para: KSX 125, KSX-C 125
- Dimensiones: 125 x 81,5 x 40 mm
- Peso: 4.5 kg
Specifiche tecniche
| Width [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 81.5 |
| Height [mm] | 40.0 |
| Max. clamping force [kN] | 105.0 |
| Bundle | Set |
| Weight [kg] | 4.5 |