arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SGAL-B 125-68-40

SGAL-B 125-68-40

Alu Backen

ID 432469

Disponible
Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Alu Backe beweglich
  • Passend zu: KSC3 125, KSC-D 125, KSC-F 125
Technische Daten:
  • Abmessungen: 125,5 x 68 x 40 mm
  • Gewicht: 1 kg
Ancho [mm] 125.0
Profundidad [mm] 68.0
Altura [mm] 40.0
Grupo Unidad
Peso [kg] 1.0

Material suministrado
Sistema de mordazas, tornillos de fijación