arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
STR-S 160 Abbildung ähnlich

STR-S 160

Aufsatzbackenrohlinge mit Befestigungsnut

ID 402112

Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Aufsatzbackenrohling
  • Backenschnittstelle: 1.5 mm x 60°
  • Passend zu: TANDEM 2-Backen-Spanner Baugröße 160
Technische Daten:
  • Abmessungen: 60 x 80 x 40 mm
  • Spannbereich: 16 - 140 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Gewicht: 1.5 kg
Breite [mm] 80.0
Höhe [mm] 40.0
Material 16MnCr5
Passend zu 160
Gewicht [kg] 1.5

Lieferumfang
Aufsatzbackenrohlinge