KSL 250
Piastra consolle
ID 814272
Accessori per mandrini autocentranti manuali standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Piastra consolle
- Adatto per: ROTA-S plus 2.0 250-62
- Lato mandrino: Z235
- Fissaggio degli assi: 20 H7
- Lunghezza: 320 mm
- Diametro: 250 mm
- Peso: 10.14 kg
Détails techniques
| Lunghezza [mm] | 320.0 |
|---|---|
| La dimensione idonea del mandrino [mm] | 250.0 |
| Peso [kg] | 10.14 |
Senza viti di fissaggio e senza dadi a T fissi
La fornitura comprende
Piastra consolle