arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PSC Ø16h6-M10-34.5 Illustration similaire

PSC Ø16h6-M10-34.5

Accessoires systèmes de serrage direct des pièces, standard

ID 1539971

Accessoires systèmes de serrage direct des pièces, standard

Caractéristiques des produits :
  • Vis épaulée
  • Pour la fixation d'un axe de serrage sans bord
Caractéristiques techniques :
  • Diamètre de tête: 20.9 mm
  • Diamètre d'ajustement: 16h6
  • Filetage : M10
  • Longueur de vis: 34.5 mm
  • Poids: 0.1 kg
Diâmetro da cabeça [mm] 20.9
Diâmetro de montagem 16h6
Fio M10
Comprimento do parafuso [mm] 34.5
Peso [kg] 0.1

Escopo de fornecimento
Parafuso de ajuste